製品の公開
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820

    Google翻訳”,
    AXORShowerSolutionsシーリングコネクタ100mm
    仕様
    • · length 100 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    技術仕様
    • Unique ref26432820
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションSupplies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)91
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures