製品の公開
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm

    Google翻訳”,
    AXORShowerSolutionsシーリングコネクタ100mm
    仕様
    • Surfaces: - 26432001 Chrome - 26432671 Matt Black - 26432341 Brushed Black Chrome - 26432251 Brushed Gold Optic - 26432821 Brushed Nickel Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    技術仕様
    • Unique ref26432USA
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションShower arms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4
    • 幅(mm)3.5
    • 奥行き(mm)3.5
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers