製品の公開
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    AXOR

    28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated

    Google翻訳”,
    AXOR Citterio C オーバーヘッドシャワー 270/270 1ジェット 2ティック 天井一体型
    仕様
    • Surfaces: - 28798009 Chrome - 28798149 Brushed Bronze - 28798259 Brushed Gold Optic - 28798309 Polished Red Gold - 28798319 Brushed Red Gold - 28798339 Polished Black Chrome - 28798349 Brushed Black Chrome - 28798679 Matt Black - 28798809 Stainless Steel Optic - 28798829 Brushed Nickel - 28798959 Brushed Brass - 28798999 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref28798SGP
    • コレクションセットOverhead showers
    • コレクションAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)57
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.93
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア