製品の公開
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM

    Google翻訳”,
    AXOR ShowerSolutions オーバーヘッド シャワー 220 1jet 1.75 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 35368001 Chrome - 35368671 Matt Black - 35368341 Brushed Black Chrome - 35368251 Brushed Gold Optic - 35368821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • Unique ref35368USA
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションOverhead showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)61
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures