製品の公開
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

Google翻訳”,
アクサー チッテリオ E シングルレバー洗面混合水栓 130 ピンハンドルとポップアップゴミセット付き
仕様
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
技術仕様
  • Unique ref36100001
  • コレクションセットAXOR Citterio E
  • コレクションBasin mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)193
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets