製品の公開
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer wall m.

    Google翻訳”,
    AXOR Citterio E ピンハンドル、スパウト 221 mm、エスカッションを備えた壁に取り付けられた隠し設置用のシングルレバー洗面混合水栓
    仕様
    • Surfaces: - 36106670 Matt Black - 36106000 Chrome - 36106020 Polished Chrome - 36106130 Polished Bronze - 36106140 Brushed Bronze - 36106250 Brushed Gold Optic - 36106260 Brushed Chrome - 36106300 Polished Red Gold - 36106310 Brushed Red Gold - 36106330 Polished Black Chrome - 36106340 Brushed Black Chrome - 36106800 Stainless Steel Optic - 36106820 Brushed Nickel - 36106830 Polished Nickel - 36106930 Polished Brass - 36106950 Brushed Brass - 36106990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    技術仕様
    • Unique ref36106000
    • コレクションセットAXOR Citterio E
    • コレクションManual mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)78
    • 幅(mm)168
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア