製品の公開
36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

Google翻訳”,
AXOR 壁コンセント ファイン 壁コンセント スクエア
仕様
  • Surfaces: - 36738000 Chrome - 36738140 Brushed Bronze - 36738250 Brushed Gold Optic - 36738300 Polished Red Gold - 36738310 Brushed Red Gold - 36738330 Polished Black Chrome - 36738340 Brushed Black Chrome - 36738670 Matt Black - 36738700 Matt White - 36738800 Stainless Steel Optic - 36738820 Brushed Nickel - 36738950 Brushed Brass - 36738990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
技術仕様
  • Unique ref36738XXX
  • コレクションセットAXOR Wall outlet Fine
  • コレクションAXOR Wall outlet Fine
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)65
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.28
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010905
  • ETIM 名Shower connecting piece
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers