製品の公開
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

Google翻訳”,
AXOR 壁コンセント ファイン壁コンセント ソフトスクエア
仕様
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
技術仕様
  • Unique ref36739CHN
  • コレクションセットAXOR Wall outlet Fine
  • コレクションAXOR Wall outlet Fine
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)65
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)0.27
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010905
  • ETIM 名Shower connecting piece
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア