製品の公開
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 90 with lever handle for hand washbasins with pop-up waste set - rhombic cut

    Google翻訳”,
    アクサー チッテリオ シングル レバー洗面混合水栓 90 レバー ハンドル付き ポップアップ式廃棄物セット付きハンド洗面台用 - ひし形カット
    仕様
    • Surfaces: - 39001001 Chrome - 39001251 Brushed Gold Optic - 39001341 Brushed Black Chrome - 39001821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • projection: 112 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref39001USA
    • コレクションセットAXOR Citterio
    • コレクションBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)146
    • 幅(inch)56
    • 奥行き(inch)140
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures