製品の公開
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
AXOR

AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850

Google翻訳”,
AXOR スイート 洗面台 & 浴槽 浴槽 1900/850
仕様
  • Surfaces: - 42005007 Chrome - 42005677 Matt Black - 42005347 Brushed Black Chrome - 42005997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bathtub, push-open waste set • free-standing bath tub • bath tub entry heigth: 631mm • filling level: approx. 355 mm • filling capacity: approx.190 l (1 person, 70 kg) • weigth with water (1 person 70 kg): approx. 440 kg • weight without water: 180 kg • material: SolidSurface • number of people: 2 • with overflow • degree of gloss: matt • material thickness: 14 mm • length lying surface: 1685 mm • width lying surface: 627 mm
技術仕様
  • Unique ref42005CHN
  • コレクションセットAXOR Universal Basins & Bathtub
  • コレクションBathtub
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-21
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 15 11
  • OmniClassタイトルBath Shower Units

対応地域

アジア