製品の公開
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800

    Google翻訳”,
    AXOR ドレンフィニッシュセット シャワードレン 800
    仕様
    • Surfaces:

      - 42521007 Chrome

      - 42521677 Matt Black

      - 42521347 Brushed Black Chrome

      - 42521707 Matt White

      - 42521997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    技術仕様
    • Unique ref42521CHN
    • コレクションセットFinish set shower drains
    • コレクションAXOR Drain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)72
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.61
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア