製品の公開
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser

    Google翻訳”,
    アクサー ユニバーサル レクタンギュラー 液体ソープ ディスペンサー
    仕様
    • Surfaces: - 42610000 Chrome - 42610140 Brushed Bronze - 42610250 Brushed Gold Optic - 42610300 Polished Red Gold - 42610310 Brushed Red Gold - 42610330 Polished Black Chrome - 42610340 Brushed Black Chrome - 42610670 Matt Black - 42610800 Stainless Steel Optic - 42610820 Brushed Nickel - 42610950 Brushed Brass - 42610990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: plastic • type of soap: liquid soap • filling capacity 600 ml • dosage 0.5 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    技術仕様
    • Unique ref42610XXX
    • コレクションセットAXOR Universal Rectangular
    • コレクションLotion dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)207
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア