製品の公開
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

Google翻訳”,
AXOR Universal Rectangular グラブバー
仕様
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
技術仕様
  • Unique ref42613CHN
  • コレクションセットAXOR Universal Rectangular
  • コレクションGrab bars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)55
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)78
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア