製品の公開
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR

AXOR Universal Rectangular Shower door handle

Google翻訳”,
アクサー ユニバーサル レクタンギュラー シャワー ドア ハンドル
仕様
  • Surfaces: - 42639007 Chrome - 42639347 Brushed Black Chrome - 42639677 Matt Black - 42639997 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
技術仕様
  • Unique ref42639CHN
  • コレクションセットAXOR Universal Rectangular
  • コレクションTowel holder
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)52
  • 幅(mm)398
  • 奥行き(mm)79
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC010551
  • ETIM 名Towel holder
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

アジア