製品の公開
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
AXOR Universal Rectangular Shelf 300
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shelf 300

    Google翻訳”,
    アクサー ユニバーサル レクタンギュラー シェルフ 300
    仕様
    • Surfaces: - 42644007 Chrome - 42644347 Brushed Black Chrome - 42644677 Matt Black - 42644997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: metal • length: 300 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 340 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    技術仕様
    • Unique ref42644CHN
    • コレクションセットAXOR Universal Rectangular
    • コレクションShelfs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)28
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名Shelf
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア