製品の公開
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    Google翻訳”,
    AXOR Universal Softsquare Rail バスタオルホルダー 600mm
    仕様
    • Surfaces: - 42832670 Matt Black - 42832000 Chrome - 42832020 Polished Chrome - 42832130 Polished Bronze - 42832140 Brushed Bronze - 42832250 Brushed Gold Optic - 42832260 Brushed Chrome - 42832300 Polished Red Gold - 42832310 Brushed Red Gold - 42832330 Polished Black Chrome - 42832340 Brushed Black Chrome - 42832350 Satin Black - 42832800 Stainless Steel Optic - 42832820 Brushed Nickel - 42832830 Polished Nickel - 42832930 Polished Brass - 42832950 Brushed Brass - 42832990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    技術仕様
    • Unique ref42832XXX
    • コレクションセットAXOR Universal Softsquare
    • コレクションTowel holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)31
    • 幅(mm)694
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア