製品の公開
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    Google翻訳”,
    AXOR Universal Softsquare トイレットペーパーホルダー カバー付き
    仕様
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42836000
    • コレクションセットAXOR Universal Accessories
    • コレクションRoll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)118
    • 幅(mm)135
    • 奥行き(mm)94
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア