製品の公開
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover

    Google翻訳”,
    AXOR Universal Softsquare トイレットペーパーホルダー カバー付き
    仕様
    • Surfaces: - 42836677 Matt Black - 42836007 Chrome - 42836347 Brushed Black Chrome - 42836997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42836CHN
    • コレクションセットAXOR Universal Softsquare
    • コレクションRoll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)118
    • 幅(mm)135
    • 奥行き(mm)94
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)500
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    アジア