製品の公開
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted
    AXOR

    42855XXX AXOR Universal Circular Toilet brush holder wall-mounted

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    AXOR Universal Circular トイレブラシホルダー 壁掛け
    仕様
    • Surfaces: - 42855000 Chrome - 42855670 Matt Black - 42855700 Matt White - 42855950 Brushed Brass - 42855990 Polished Gold Optic - 42855250 Brushed Gold Optic - 42855140 Brushed Bronze - 42855300 Polished Red Gold - 42855310 Brushed Red Gold - 42855820 Brushed Nickel - 42855800 Stainless Steel Optic - 42855330 Polished Black Chrome - 42855340 Brushed Black Chrome - 42855020 Polished Chrome - 42855260 Brushed Chrome - 42855830 Polished Nickel - 42855130 Polished Bronze - 42855930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt plastic • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42855XXX
    • コレクションセットAXOR Universal Circular
    • コレクションToilet brush holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)428
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア