製品の公開
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    Google翻訳”,
    AXOR Universal Circular トイレットペーパーホルダー
    仕様
    • Surfaces: - 42856007 Chrome - 42856677 Matt Black - 42856707 Matt White - 42856347 Brushed Black Chrome - 42856997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42856CHN
    • コレクションセットAXOR Universal Circular
    • コレクションRoll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)177
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    アジア