製品の公開
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 600 mm

    Google翻訳”,
    AXOR Universal Circular バスタオル掛け 600 mm
    仕様
    • Surfaces: - 42860000 Chrome - 42860670 Matt Black - 42860700 Matt White - 42860950 Brushed Brass - 42860990 Polished Gold Optic - 42860250 Brushed Gold Optic - 42860140 Brushed Bronze - 42860300 Polished Red Gold - 42860310 Brushed Red Gold - 42860820 Brushed Nickel - 42860800 Stainless Steel Optic - 42860330 Polished Black Chrome - 42860340 Brushed Black Chrome - 42860020 Polished Chrome - 42860260 Brushed Chrome - 42860830 Polished Nickel - 42860130 Polished Bronze - 42860930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 655 mm • with mounting material • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42860XXX
    • コレクションセットAXOR Universal Circular
    • コレクションTowel holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)655
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)650
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名Towel holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 25
    • OmniClassタイトルTowel Bars
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア