製品の公開
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    Google翻訳”,
    AXOR ユニバーサル サーキュラー ティッシュ ボックス
    仕様
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42873CHN
    • コレクションセットAXOR Universal Circular
    • コレクションCosmetic boxes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_29
    • Uniclass2015詳細Facial tissue dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 13
    • OmniClassタイトルBathroom Tissue Dispensers
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    アジア