製品の公開
45723USA AXOR One Porter unit
45723USA AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723USA AXOR One Porter unit

    Google翻訳”,
    アクサー ワンポーターユニット
    仕様
    • Surfaces:

      - 45723701 Matt White

      - 45723001 Chrome

      - 45723671 Matt Black

      - 45723341 Brushed Black Chrome

      - 45723251 Brushed Gold Optic

      - 45723821 Brushed Nickel

      Specification:

      • for hoses with cylindrical nuts
      • integrated support function
      • metal
      • non-return valve
      • connection type: NPT ½

    技術仕様
    • Unique ref45723USA
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションWall outlet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.36
    • 幅(inch)3.75
    • 奥行き(inch)1.65
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)0.64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures