製品の公開
AXOR Edge exp.therm bm 3o USA chr
AXOR

AXOR Edge exp.therm bm 3o USA chr

Google翻訳”,
3つの機能のための露出/隠されたインストールのためのAXORエッジサーモスタット
仕様
  • Surfaces: - 46140001 Chrome - 46140131 Polished Bronze - 46140301 Polished Red Gold - 46140331 Polished Black Chrome - 46140991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
技術仕様
  • Unique ref46140001
  • コレクションセットAXOR Edge
  • コレクションShower thermostat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3
  • 幅(mm)17.13
  • 奥行き(mm)5.38
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)10.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures