製品の公開
AXOR Edge bm floorst struc USA chr
AXOR

AXOR Edge bm floorst struc USA chr

Google翻訳”,
AXOREdgeシングルレバーバスミキサーフロアスタンド-ダイヤモンドカット
仕様
  • Surfaces: - 46441331 Polished Black Chrome - 46441001 Chrome - 46441301 Polished Red Gold - 46441991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
技術仕様
  • Unique ref46441001
  • コレクションセットAXOR Edge
  • コレクションBath mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)155
  • 奥行き(mm)335
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010862
  • ETIM 名Bath mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures