製品の公開
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48441USA AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    Google翻訳”,
    AXOR One シングルレバー バス混合栓 フロアスタンド型
    仕様
    • Surfaces: - 48441701 Matt White - 48441001 Chrome - 48441671 Matt Black - 48441341 Brushed Black Chrome - 48441251 Brushed Gold Optic - 48441821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique ref48441USA
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)41.69
    • 幅(inch)4.88
    • 奥行き(inch)11.1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)26.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米