製品の公開
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    Google翻訳”,
    シャワーパイプ用アクサーワンベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 48798187 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    技術仕様
    • Unique ref48798CHN
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションConcealed Basic set bath/shower mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1009
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア