製品の公開
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
49410USA AXOR Citterio C Bath spout
    AXOR

    49410USA AXOR Citterio C Bath spout

    Google翻訳”,
    AXOR Citterio C バススパウト
    仕様
    • Surfaces:

      - 49410001 Chrome

      - 49410141 Brushed Bronze

      - 49410251 Brushed Gold Optic

      - 49410331 Polished Black Chrome

      - 49410341 Brushed Black Chrome

      - 49410671 Matt Black

      - 49410801 Stainless Steel Optic

      - 49410821 Brushed Nickel

      - 49410831 Polished Nickel

      - 49410951 Brushed Brass

      - 49410991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 222 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min

      • connection dimension: DN20

      • spray type: normal spray

    技術仕様
    • Unique ref49410USA
    • コレクションセットBath spout
    • コレクションAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.3
    • 幅(inch)2.3
    • 奥行き(inch)9.5
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.03
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets