製品の公開
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    Google翻訳”,
    AXOR Citterio C サーモスタットモジュール 380/120 2機能用隠し設置用
    仕様
    • Surfaces: - 49700007 Chrome - 49700147 Brushed Bronze - 49700257 Brushed Gold Optic - 49700307 Polished Red Gold - 49700317 Brushed Red Gold - 49700337 Polished Black Chrome - 49700347 Brushed Black Chrome - 49700677 Matt Black - 49700807 Stainless Steel Optic - 49700827 Brushed Nickel - 49700957 Brushed Brass - 49700997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    技術仕様
    • Unique ref49700CHN
    • コレクションセットThermostatic module
    • コレクションAXOR Citterio C
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)71
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア