製品の公開
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    AXOR

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs

    Google翻訳”,
    AXORベーシックセットバスフィラー、特殊浴槽用の廃棄物およびオーバーフローセット
    仕様
    • Surfaces: - 58306180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for special bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 780 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    技術仕様
    • Unique ref58306180
    • コレクションセットAXOR
    • コレクションBasic set for bath filler with waste and overflow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア