製品を公開する
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
AZEK® Trim with PaintPro® Technology
    AZEK Exteriors

    AZEK® Trim with PaintPro® Technology

    Google翻訳,

    PaintProテクノロジーを採用したAZEKトリムは、クラシックAZEKトリムと同様の高性能と低メンテナンス性を備えながら、塗装性が向上しているため、施工にかかる時間と費用を節約できます。プライマーや特別な下塗りは不要です。乾燥が速いため、作業が早く完了します。AZEKのプレミアム外装トリムはすべて、エンジニアリングポリマーで作られており、湿気をほとんど通さず、腐食を防ぎます。さらに、PaintProテクノロジーを採用したAZEKトリムは、優れた塗料密着性を実現し、長期的な性能を向上させ、頻繁な塗り直しの必要性を軽減します。PaintProは腐食、ひび割れ、反り、欠けがなく、AZEK生涯限定保証が付いています。

    • 耐湿性 - 内側と外側の両方から、水への露出、吸収、腐敗から保護されています
    • 耐久性 - 柔軟で耐久性のあるエンジニアリングポリマーが長期的な保護を提供します
    • 耐火性 - AZEKトリムはクラスAの延焼防止性能を維持しています
    • メンテナンスの手間がかからない - 他の素材に比べてメンテナンスの手間が最小限で済みます
    生涯限定保証付き
    • 紫外線耐性 - 全体が白色で紫外線防止剤で保護されており、紫外線に耐性があります。
    時間の経過とともに黄ばむ
    • 耐虫性 - 非有機材料なので害虫の餌になりません

    仕様
    • PaintPro Highlights

      • No sanding, priming, or other special prep needed
      • Faster dry times
      • 24 hours to full cure time compared to 30 days with standard PVC
      • Superior paint adhesion
      • Stronger bond with paint prevents chips, or flakes
      • Engineered for enhanced, longer-lasting color  


      Paint Requirements and Information

      • Depending on your color choice, different paint types can be used. For more information on acceptable paints, view the AZEK Painting Guidelines guide.
      • Must be painted within 180 days of installation
      • To maximize paint performance, ensure surface is clean and dry prior to painting

      Keywords: trim, weather trim, smooth trim, grained trim, engineered trim, home trim, house trim, trim board

    技術仕様
    • 固有参照番号AZEK-Paintpro-Trim
    • 製品ファミリTrim
    • 製品グループTrim with PaintPro® Technology
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-20
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 建築資材 - その他