製品の公開
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology
    AZEK Exteriors

    AZEK® Shingle Siding With Paintpro® Technology

    Google翻訳”,

    絶え間ないメンテナンスなしでサイディングの時代を超越した美しさ。 AZEK®Shingleは、最先端の独自に設計されたポリマーでできており、杉の帯状疱疹の魅力的な質感にマッチすると同時に、腐敗防止PVC建材の性能とメンテナンスの手間を省きます。革新的な新しいPaintProテクノロジーを活用することで、AZEKシングルは、迅速な乾燥時間、優れた塗料接着性、および修正や頻繁なメンテナンスを必要とせずに持続する塗装仕上げを提供します。優れた耐久性を備えたクラシックな美しさを提供することは、これまでになく簡単です。

    仕様
    • INSTALLATION BENEFITS:

      • No special tools required
      • Engineered polymer is lightweight and durable
      • Flexible, durable material helps prevent on-site breakage
      • No need to seal cut edges and scrapes for water protection
      • Route and cut without splitting
      • Uniform finish; no surface irregularities to work around


      LOW-MAINTENANCE PERFORMANCE:

      • Moisture-resistant
      • Will not rot, splinter, peel, warp, or swell from moisture
      • Maintains beautiful finish even through harsh weather
      • Insect-resistant; unappetizing to destructive pests


      ENHANCED PAINTABILITY WITH PAINTPRO TECHNOLOGY

      Products from AZEK Exteriors with PaintPro Technology have enhanced paintability to provide easier paint application, time savings, and a superior paint bond for long-lasting performance. Give your next siding install a painted finish that requires almost no maintenance.

      Keywords: siding, PVC siding, vinyl siding, engineered siding, polymer siding, house siding, exterior siding, shingle siding

    技術仕様
    • Unique refAzek-Shingle-Siding-With-Paintpro-Technology
    • コレクションセットSiding
    • コレクションShingle Siding with PaintPro® Technology
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他