製品の公開
ALTUN WALL COFFEE wall lamp
Azzardo Lightning

ALTUN WALL COFFEE wall lamp

Google翻訳”,
ALTUN WALL COFFEE ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、洗練された現代的な雰囲気をインテリアにもたらします。コーヒーカラーで仕上げられているため、現代的な配色や天然素材との相性も抜群です。玄関や階段に最適で、必要な場所に光を集中させながら、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、明るさを細かく調整できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Wall base color: Beige Lampshade color: Beige Dimensions Lampshade width [cm]: 3 Wall base height [cm]: 10.4 Lampshade height [cm]: 11 Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Wall base width [cm]: 10.4 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 29° Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
技術仕様
  • Unique refAZ6561
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け