製品の公開
AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp
Azzardo Lightning

AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

Google翻訳”,
アザードのペンダントライト「AGORA PENDANT BEIGE」は、柔らかなスカンジナビアのミニマリズムをインテリアに取り入れた逸品です。ベージュ仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群。寝室やホームオフィスに最適で、軽やかですっきりとした印象を与えながら、心地よい間接照明を作り出します。省エネLED電球と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と調光器(対応機種の場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Dominant color: Beige Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Accent Material: Aluminum Power cord color: Transparent Lampshade color: Beige Basic information Type: Hanging lamp Maximum power: 60W Light source type: E27 Protection class: IP20 Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
技術仕様
  • Unique refAZ6644
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント