製品の公開
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp
Azzardo Lightning

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH ceiling lamp

Google翻訳”,
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 WH シーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、時代を超越した汎用性の高いデザインがインテリアに調和します。ホワイト仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材にも簡単にマッチします。ホテルのロビーやホームオフィスに最適で、暖色系インテリアにも寒色系インテリアにも合わせやすく、すっきりとした印象を保ちます。省エネLED光源と併用することでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、明るさを細かく調整できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: White Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
技術仕様
  • Unique refAZ6585
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け