製品の公開
SPIO 20 downlight trimless
SPIO 20 downlight trimless
    XAL

    SPIO 20 downlight trimless

    5つ星のうち4.64.6(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製の丸い埋め込み型スポットライト。ボールキャッチシステムを備えた取り付けセットで工具なしで取り付け可能。トリムレスハウジングを簡単に取り付けるための特別な取り付けツールが付属品として用意されています。石膏ボード天井へのトリムレス設置用。ペイント可能なライトの差し込み。ライトインセットと取り付けセットの間のシャドウジョイントはオプションで充填可能。含む高品質のレンズシステム。さまざまなビーム角度での正確な放射特性。埋め込み型の照明レベルを通してすっきりとした天井が見えます。発光面の縮小(わずか ø 10 mm)。多重影はありません。エネルギー効率。 LED - 非常に優れた演色性
    技術仕様
    • Unique refSPIO_20_downlight_trimless
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-13
    • エディション2
    • 高さ(Mm)66
    • 幅(mm)26
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (51)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)