製品の公開
BAL Blue Star - Tile adhesive
BAL

BAL Blue Star - Tile adhesive

Google翻訳”,
BAL Blue Starは、壁にすぐに使用できる滑り止めのタイル接着剤です。適用が簡単で、高いグラブと高い接着強度を提供するBAL Blue Starは、セラミック(最大300x300mm)、モザイク、および一部の天然石を乾燥および湿潤の室内環境に固定するのに適しており、シャワー、キッチンなどの家庭用エリアに使用できます。とバスルームと頑丈な共同乾燥エリア。すぐに使用でき、簡単に適用できるBAL Blue Starは、フィクサーに多くの利点を提供し、10ltr、5ltr、および1ltrの便利なタブで提供されます。その優れた滑り止め機能は、バテンが不要であることを意味します。 BALブルースターは英国およびヨーロッパの基準を超えており、20℃で24時間後にグラウトを塗ることができます。 BALブルースターは、共同の乾燥した地域に適しており、さまざまな背景やベースで使用できます。
仕様
  • Bed-thickness - 3mm max Pot Life - >20 mins Setting Time - 24 hours at 20 deg Celcius
技術仕様
  • Unique refBAL-Blue-Star
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes