製品の公開
BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments
BAL

BAL Board - Lightweight tile backer board for internal environments

Google翻訳”,
BBAおよびNHBC承認を受けた専門の酸化マグネシウムタイルバッカーボードであるBALボードは、壁および床のタイルに強力で安定した背景を提供します。耐水性と耐カビ性があり、時間の経過とともに膨張したり劣化したりすることはありません。定着液で承認されたBALボードは、軽量で持ち運びや設置が簡単であるにもかかわらず、最大100kg/m2をサポートする市場最強のボードです。セメントベースのボードよりも15〜35%軽量なBALボードは、保管、持ち運び、設置が簡単で、生活が楽になります。専門の切削工具や専門の固定具は必要ありません。さらに、切断時のほこりが最小限であるため、定着液や環境に害を及ぼすことはありません。 BALボードは、代替の主要なセメントベースのボードよりもエンドユーザートレイルで大幅に高いスコアを獲得し、BALの信頼できる25年保証で完全にサポートされています。熱抵抗は、床暖房での使用に適していることを意味します。
仕様
  • Sizes: 1200mm x 600mm Thickness: Floors - 6mm and 12mm Walls – 12mm only
技術仕様
  • Unique refBAL-Board
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションTile Backer Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルベニア板
  • 設計国アイルランド
  • 製造国アイルランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes