製品の公開
BAL CTF4 - Tile adhesive
BAL

BAL CTF4 - Tile adhesive

Google翻訳”,
50年以上にわたって開発されたBALCTF4は、壁や床用の標準設定のポリマー改質セメントタイル接着剤です。 30分の延長された開放時間と5時間のポットライフを提供する、BAL CTF4は、セラミック、磁器およびガラス化タイル、モザイク、特定の天然石、テラゾ、硬質フォーム断熱材、および乾式または湿式の内外のレンガスリップの固定に適しています。環境。大判壁タイルやシャワーに推奨されるBALCTF4は、耐水性と耐霜性に優れています。信頼できる遺産で長年にわたって配合されたBALCTF4は、ポリマーで改質されており、スリップの低減やオープンタイムの延長などの特性が向上しているため、大規模な設備を1つのミックスに並べることができます。 2mmから6mmのベッド厚に適しており、BALCTF4は16時間後にグラウトを注入できます。白で利用可能なBALCTF4は、横方向の動きや振動の影響を受ける床を除いて、ほとんどの背景や基板に適しています。 BAL CTF4は、大判の壁タイルとシャワーを備えたプロジェクトに特に推奨されます。
仕様
  • Bed-thickness - 2-6mm Open Time - 30 mins Pot Life - 5 hours Setting Time - 16 hours
技術仕様
  • Unique refBAL-CTF4
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes