製品の公開
BAL DPM - Damp Proof Membrane
BAL

BAL DPM - Damp Proof Membrane

Google翻訳”,

多目的2成分、プライマーとして使用するための無溶剤、低粘度エポキシコーティング、1コートDPM、および壁や床にセラミックタイルまたは天然石を内外に塗布する前の防水コーティング。上げ床、ウェットルーム、1階のスラブ、およびスイミングプールに最適です。最大98%RHのコンクリートおよび最大87%RHの無水石膏のDPMとして使用します。スクリード、石材、鋼、その他の表面への接着を助けるためのプライマーとして使用できます。

構造的なDPMが存在しないか、時間の経過とともに劣化して効果がない新しいビルドプロジェクトまたは改修には、BALDPMを指定します。新しいBALは、地下室、バルコニー、海洋、植物室、下水処理場、水泳/水治療法プールなどの内部または外部のプロジェクトに最適です。 BAL DPMは、タイル張りのプロジェクトを、建設中の残留水分や地球からの水蒸気による可溶性塩やその他の汚染物質による攻撃から保護します。書面による25年間の保証により、BALはあなたのプロジェクトが時の試練に耐えるという安心感を与えてくれます。

仕様
  • USE FOR:

    • Specifically formulated to be used as a 1-coat DPM for concrete and cement up to 98% RH and anhydrite up to 87% RH
    • Priming later to screeds, concrete, renders or masonry surfaces, steel and other vertical and horizontal surfaces (sand blind when tiling)
    • Waterproof coating – Sand blinding required when tiling.

    Composition: Epoxy resin paste + epoxy hardener.Colour: Light GreyPack sizes: 5 litreKey features: Chemical-resistant. Solvent free. Waterproof. Durable and abrasion-resistant.Pot life: 20 minsInitial Cure: 8hrs

技術仕様
  • Unique refBAL-DPM
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションWaterproofing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes