製品の公開
BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST
BAL

BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST

Google翻訳”,

柔軟性と変形性に優れたBALFlexFiber Plusは、標準ではありません。作業時間3時間、開封時間60分で、FlexFiberPlusはわずか4時間でグラウトを塗ることができます。不完全な背景には、最大20mmのベッドの深さを使用してください。大規模なフォーマットに理想的で、ゲルレオロジー(構造を維持)に加えて、優れた非スランプおよび非スリップ特性を備えています。

Flex Fiber Plusは、大判タイリングプロジェクトを指定する建築家や設計者に優れた機能と利点を提供します。 Flex Fiber Plusは、高温多湿の条件で、または特に複雑な設置で、より長い作業時間とオープン時間が必要な場合のファストトラックソリューションを提供します。さらに、Topps TilesLifetimeGuaranteeが付属しています。

仕様
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 3 Hours

    GROUT AFTER: 4-6 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

技術仕様
  • Unique refBAL-Flex-Fibre-Plus
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes