製品の公開
BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times
BAL

BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times

Google翻訳”,

BAL Flex Oneは、長いオープン時間と作業時間、優れた滑り止め特性を備えた標準セットのカテゴリーに真に革命をもたらし、わずか6時間でグラウトを塗ることができます。 2時間半のポットライフと45分のオープンタイムを備えたBALFlexOneを使用すると、自分のペースを設定できます。 BAL Flex Oneは、大判タイル、完全に浸る領域、加熱されたスクリード、および動きや振動の影響を受ける領域に特に推奨されます。

市場で最も厚いベッドの深さの1つを提供します–孤立した問題のある領域で15mm – BAL Flex Oneは、特に大きなタイルタイプで、タイルの固定を容易にする非常に滑らかなゲルレオロジーを備えたチキソトロピーで流動的な配合でした。優れたグラブ、滑り止め、スランプがなく、「T」定格の接着剤に関するEN12004の要件を超えています。カラーは白。天然石、磁器、セラミックタイルのいずれの場合でも、必要なバッグは1つだけです。

仕様
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 2 1/2 Hours

    GROUT AFTER: 6-8 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

技術仕様
  • Unique refBAL-Flex-One
  • コレクションセットAdhesives
  • コレクションCementitous Powdered Wall & Floor Adhesives - Standard-Setting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes