製品の公開
BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors
BAL

BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors

Google翻訳”,

BAL New Floorは、新しいセメントおよびコンクリート床用の標準設定の柔軟なタイル接着剤です。 BAL New Floorは、7日後に新しいコンクリートに、24時間後に新しいセメント:砂スクリードに迅速に設置できるため、セラミック、磁器、ガラス化タイル、モザイク、特定の天然石とテラゾ、硬質フォームの断熱材とレンガの固定に適しています。乾燥したまたは濡れた内部および外部環境でスリップします。耐水性と耐フロント性があり、24時間後にグラウトを塗ることができます。

新しいセメントおよびコンクリートスクリードの大規模な商業用床タイルプロジェクトの場合は、M40またはM20仕様でBALNewFloorを指定してください。ポリマーで修飾されたBALNewFloorは柔軟性があり、スイミングプールやシャワー、および使用頻度の高い商業プロジェクトなどの動きや振動が制限されるエリアに適しています。 BAL New Floorは、水による汚れの影響を受けやすい特定の種類の天然石には適していませんのでご注意ください。この場合、BALPourableOneなどのBAL急速硬化性白色接着剤を指定してください。

仕様
  • USE FOR:

    • enhancing adhesion to low porosity substrates
    • most tile types, including porcelain
    • dry/wet – interior/exterior
    • including swimming pools/showers

    POT LIFE AT 20°C: 5 hours

    GROUT AFTER: 24 hours

    COLOUR: Grey

    CLASSIFICATION:  BS EN 12004 C1S1

技術仕様
  • Unique refBAL-New-Floor
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-06
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes