製品の公開
BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors
BAL

BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors

Google翻訳”,
床用の注入可能なタイル接着剤であるBALPourableOneは、大小のフォーマットのセラミック、磁器およびガラス化タイル、ほとんどの天然石、乾燥または湿潤の内部および外部環境でのテラゾの固定に最適です。 3時間で迅速に硬化し、柔軟性が高いため、1回の塗布で最大25mmのベッド厚に使用でき、パッチの修理に最適です。 BAL Pourable Oneは、床下およびタイル下の暖房、完全な浸漬領域、加熱されたスクリード、および動きと振動が制限される設置に最適です。白で利用可能–すべてのアプリケーションに1つのバッグPourable Oneは、大判タイルと天然石を内部または外部のスクリードに取り付けるフィクサーに最適な答えを提供します。ほとんどのタイプの基板に適しており、スレートなどの不均一な厚さのタイル/スラブ、および従来の接着剤がタイルから割れたり剥離したりする可能性のある難しい背景に特に推奨されます。 BAL Pourable Oneは、急速硬化性の配合により、厚さが3mmでも25mmでも、3時間で硬化します。
仕様
  • Bed Thickness- 3- 25mm Open Time- 20 mins Pot Life- 30 mins Setting Time- 3 hours
技術仕様
  • Unique refBAL-Pourable-One
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes