製品の公開
BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST
BAL

BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST

Google翻訳”,
柔軟性と強度を向上させるためにBALファイバーストランドテクノロジー(FST)で強化された、BAL Rapid-Flex Oneは、わずか3時間でグラウトを注入でき、30分の延長オープンタイムと60分の作業時間を提供します。新しいホワイトテクノロジーとS1分類で利用可能な、BAL Rapid-Flex Oneは、ほとんどのタイルタイプ、ほとんどの天然石、テラゾ、硬質フォーム断熱材、レンガスリップを固定するために、内部または外部の床と壁に使用できます。さらに、BAL Rapid-Flex Oneは、よりスムーズな一貫性を備えているため、混合と塗布が容易です。 BAL Rapid-Flex Oneは、他の接着剤に比べて定着剤に大きな利点があります。真の急速硬化性接着剤であり、グラウト注入が速く、追加費用なしでタイラーの時間を大幅に節約できます。 60分の延長されたポットライフにより、より広い領域に接着剤を塗布して、タイルの調整を容易にし、設置時間を短縮できます。作業時間も延長されるため、定着液はより多くの混合物を使用して顧客のコストを削減し、毎週より多くの仕事を完了することができます。白で利用可能で、インストールに関係なく必要なバッグは1つだけです。
仕様
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- >30 mins Pot Life- 60 mins Setting Time- 3 hours
技術仕様
  • Unique refBAL-Rapid-Flex-One
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes