製品の公開
BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors
BAL

BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors

Google翻訳”,
BAL Rapid-Matは、動きが制限された床にタイルを設置するための横方向の動きに対応する革新的なファストトラックアンカップリングシステムです。他のシステムと比較して接着剤の消費量を削減し、マットの圧縮を最小限に抑えたBAL Rapid-Matは、軽量で設置が簡単で、わずか1mmの厚さで高さの蓄積を最小限に抑えます。 BAL Rapid-Matは、中/ヘビーデューティーアプリケーションの内部フローリング、改修、新築、国内および商業地域に適しています。床暖房やフローリングに特にお勧めです。タイル張り業者に究極のフェイルセーフを提供するBALRapidMatは、システムの切り離しに新しいベンチマークを設定します。 BALラピッドマットは、横方向の動きから保護するのに役立ち、キャビティマットシステムを使用する場合と比較して接着剤の使用量が20%少なく、設置が簡単で、大幅なコストと時間の節約になります。問題のある床に適したBALラピッドマットは、ひび割れ、破損、その他の損傷から保護し、ロールまたはメートルで購入できます。
仕様
  • USE FOR: protecting floor tiling against cracks, fractures and other damage caused by stresses and lateral movement in the substrate suitable for most problematic floor substrates including timber floors, new screeds and floors with under-tile heating systems suitable for most tile types including mosaics MAY BE TILED: immediately
技術仕様
  • Unique refBAL-Rapid-Mat
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションUncoupling Mat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes