製品の公開
BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors

Google翻訳”,
減音特性を備えたBALシングルパートFastflexは柔軟性が高く、セラミックタイルの絶縁、破壊防止アンダーレイとしても利用できます。動きや振動が制限される領域に推奨されるBALシングルパートFastflexは、耐水性/耐霜性があり、セラミック、磁器、ガラス化タイル、モザイク、スレート、大理石、テラゾなどの特定の天然石を乾燥または湿潤の内部および外部環境で固定するのに適しています。 。音の少ない床をお探しですか?次に、タイラーにBAL Single Part Fastflexを依頼します。これは、その消音特性について独自にテストされています。ほとんどの種類のタイルと特定の天然石での使用に適しており、耐音性に関する建築基準を満たすのに役立ちます。この製品はBALラピッドマットには適していません。壁に使用する場合は、バテンが必要になります。詳細については、TASにお問い合わせください。
仕様
  • Bed Thickness- 3-6mm Open Time- 20 mins Pot Life- 45 mins Setting Time- 5 hours
技術仕様
  • Unique refBAL-Single-Part-Fastflex
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes