製品の公開
BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors

Google翻訳”,
BALシングルパーツフレキシブルは、壁や床用の柔軟性の高い標準設定のタイル接着剤であり、ユーザーに30分の延長されたオープンタイムと5時間のポットライフを提供します。 BALシングルパーツフレキシブルは、ほとんどのタイプのタイル、大判壁タイル、およびスイミングプールやシャワーなどの水に完全に浸る領域を固定するために推奨されます。また、動きや振動が制限されている設置や、スクリードの加熱にも適しています。 BALシングルパーツフレキシブルは、床暖房や動きのある場所など、柔軟性が要求される難しい床で使用するのに最適なタイル接着剤です。標準設定のBALシングルパーツフレキシブルには、長時間の作業のための延長されたオープンタイムやポットライフなど、固定を支援する多くの利点があります。 BALシングルパーツフレキシブルは16時間でグラウトを塗ることができ、磁器で使用するためにPorcelBondテクノロジーで開発されています。
仕様
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- 30 mins Pot Life- 5 hours Setting Time- 16 hours
技術仕様
  • Unique refBAL-Single-Part-Flexible
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes