製品の公開
BAL Tank It
BAL

BAL Tank It

Google翻訳”,
BALタンク-あらゆる環境で完全な保護を提供する究極の防水キットです。タイリング前の防水エリアの内部または外部での使用に適しています。迅速な設定、BALタンク-プロジェクトを迅速に完了するために、わずか90分後にタイル張りできます。さらに、プライミングやマットは必要ありません。シンプルな2つの部分からなるミックス(およびスクリムテープ)で利用可能なBALタンク-使いやすく、プール、噴水、スパ、バルコニー、テラスなどの完全な浸漬領域の壁と床を完全に密閉します(承認された設計が必要です)。トータルタンキングソリューションについては、BALタンク-それ以上のものを探す必要はありません。 EN分類BSEN14891を使用すると、BALタンク-完全な浸漬を含む、さまざまな内部および外部のタイリングプロジェクトに適しています。使いやすく、標準の切り欠きこて、ブラシ、ローラーを使用するだけで簡単に塗ることができます。卓越したパフォーマンスに加えて、Tank-それは完全なバックアップ技術サポートと完全な安心のための25年の保証が付属しています。
仕様
  • Bed Thickness- 0.5mm per coat (1mm max) Pot Life- 45 minutes Setting Time- 90 minutes
技術仕様
  • Unique refBAL-Tank-It
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションWaterproofing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes