製品の公開
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

Google翻訳”,
壁と床の防水保護システムであるBAL防水キットは、乾燥または濡れた内部環境に壁と床のタイルを設置する前に、(タンキングシステムの一部として使用する場合)基板を完全に保護します。屋外での使用や完全な浸漬には適していません。シャワー、バスルーム、キッチン、ランドリー/ユーティリティルームにおすすめです。アクリルベースのプライマーとコーティング、ポリエステルテープとマットが含まれています。 BAL防水キットは、シャワーやウェットルームを設置する際の完全なソリューションを提供します。屋外での使用や完全な浸漬の領域には適していませんが、防水キットはほとんどの背景やベースで使用できます。 -30℃から100℃までの耐熱性を備えた防水コーティングは、注入可能で塗布が簡単で、大幅な時間の節約になります。
仕様
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
技術仕様
  • Unique refBAL-Waterproofing-Kit
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションWaterproofing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13
  • OmniClassタイトルTile Flooring
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes